• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Bussystem-Einbaubuchse SACCBP, M12, D-codiert, SPEEDCON, Hinterwand- / Schraubmontage, mit Buskabel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1437708
1437766
1437779
1437782
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) Kabellänge
(m)
Außendurchmesser
(mm)
Steckerquerschnitt (max.)
(mm²)
Nennspannung
(V AC)
Gewindeart Anschlussseite Anschluss (Komponenten) Stecker Standard Steckertyp Kontaktmaterial Mantelmaterial Kontaktfläche

56.02 €

4 84 Arbeitstage [Sonstige] Kabel, offenes Ende[Sonstige] Steckdose, eingebaut20.980.1460M12Kabelende offenSensorsteckerSteckdose, eingebaut-PUR-

45.72 €

4 7 Arbeitstage --0.5--250----CuZnPVCNi/Au

47.94 €

4 84 Arbeitstage --1--250----CuZnPVCNi/Au

52.48 €

4 84 Arbeitstage [Sonstige] Kabel, offenes Ende[Sonstige] Steckdose, eingebaut21.550.34250M12Kabelende offenSensorsteckerSteckdose, eingebaut-PUR-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Inhalt(Stk.) 1 Anzahl der Stifte 4 Nennstrom(A) 4
IP-Bewertung IP67 Codierung D Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) Eingebauter Anschluss für Sensor / Aktor

Technischer Support