Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Kabellänge (m) | Kabeldurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Steckerquerschnitt (max.) (mm²) | Kernlayout | Temperaturbereich (°C) | Anzahl der Stifte | Nennstrom (Details) (A) | Nennspannung (V AC) | Nennspannung (Details) (V) | IP-Bewertung | Gewindeart Anschlussseite | Codierung | Kabelfarbe | Anschluss (Komponenten) | Stecker Standard | Steckertyp | Kontaktmaterial | Mantelmaterial | Kontaktfläche | Eigenschaften des Sensor- / Aktorkabels | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) 2 | Typ (Sonstiges) | Industrieprodukte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.45 € | 18 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | [Stecker, gerade] Stecker gerade | 1.5 | - | - | - | - | -40 - +80 | 3 | - | 48 | - | - | M8 | - | Schwarz | - | - | - | CuSn | - | Au | - | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | PVC | - | - | |||
11.95 € | 16 | 30 Arbeitstage | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | [Stecker, gerade] Stecker gerade | 3 | - | - | - | - | -40 - +80 | 3 | - | 48 | - | - | M8 | - | Schwarz | - | - | - | CuSn | - | Au | - | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | PVC | - | - | |||
13.95 € | 14 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | [Stecker, gerade] Stecker gerade | 5 | - | - | - | - | -40 - +80 | 3 | - | 48 | - | - | M8 | - | Schwarz | - | - | - | CuSn | - | Au | - | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | PVC | - | - | |||
18.14 € | 11 | 7 Arbeitstage | [Buchse, gerade] Buchse, gerade | [Stecker, gerade] Stecker gerade | 0.3 | - | - | - | - | -40 - +80 | 3 | - | 48 | - | - | M8 | - | Schwarz | - | - | - | CuSn | - | Au | - | Sensor- / Aktorkabel | PVC | - | - | |||
18.38 € | 10 | 7 Arbeitstage | [Buchse, gerade] Buchse, gerade | [Stecker, gerade] Stecker gerade | 0.6 | - | - | - | - | -40 - +80 | 3 | - | 48 | - | - | M8 | - | Schwarz | - | - | - | CuSn | - | Au | - | Sensor- / Aktorkabel | PVC | - | - | |||
19.10 € | 10 | 30 Arbeitstage | [Buchse, gerade] Buchse, gerade | [Stecker, gerade] Stecker gerade | 1.5 | - | - | - | - | -40 - +80 | 3 | - | 48 | - | - | M8 | - | Schwarz | - | - | - | CuSn | - | Au | - | Sensor- / Aktorkabel | PVC | - | - | |||
20.30 € | 9 | 7 Arbeitstage | [Buchse, gerade] Buchse, gerade | [Stecker, gerade] Stecker gerade | 3 | - | - | - | - | -40 - +80 | 3 | - | 48 | - | - | M8 | - | Schwarz | - | - | - | CuSn | - | Au | - | Sensor- / Aktorkabel | PVC | - | - | |||
22.10 € | 9 | 43 Arbeitstage | [Buchse, gerade] Buchse, gerade | [Stecker, gerade] Stecker gerade | 3 | - | - | - | - | -40 - +80 | 3 | - | 48 | - | - | M8 | - | Schwarz | - | - | - | CuSn | - | Au | - | Sensor- / Aktorkabel | PUR | - | - | |||
16.95 € | 11 | 30 Arbeitstage | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | [Stecker, gerade] Stecker gerade | 10 | - | - | - | - | -40 - +80 | 3 | - | 48 | - | - | M8 | - | Schwarz | - | - | - | CuSn | - | Au | - | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | - | - | - | |||
46.78 € | 4 | 43 Arbeitstage | [Sonstige] Festo Magnetstecker | [Sonstige] Festo Magnetstecker | 0.3 | - | - | 0.25 | - | - | 2 | - | 24 | - | IP67 | M8 | A | - | - | Sensorstecker | Stecker gerade | - | - | - | - | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | - | - | - | |||
33.70 € | 6 | 7 Arbeitstage | [Buchse, gerade] Buchse, gerade | [Stecker, gerade] Stecker gerade | 1.5 | - | - | - | - | -40 - +80 | 3 | - | 48 | - | - | M8 | - | Schwarz | - | - | - | CuSn | - | Au | Geschirmt | Sensor- / Aktorkabel | - | - | - | |||
37.90 € | 5 | 7 Arbeitstage | [Buchse, gerade] Buchse, gerade | [Stecker, gerade] Stecker gerade | 3 | - | - | - | - | -40 - +80 | 3 | - | 48 | - | - | M8 | - | Schwarz | - | - | - | CuSn | - | Au | Geschirmt | Sensor- / Aktorkabel | - | - | - | |||
31.18 € | 6 | 7 Arbeitstage | [Buchse, gerade] Buchse, gerade | [Stecker, gerade] Stecker gerade | 0.6 | - | - | - | - | -40 - +80 | 3 | - | 48 | - | - | M8 | - | Schwarz | - | - | - | CuSn | - | Au | Geschirmt | Sensor- / Aktorkabel | - | - | - | |||
- | 19.16 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | [Buchse, gerade] Buchse, gerade | Buchse, gerade | 2 | - | 1.17 | 0.25 | - | - | 3 | - | 60 | - | IP65 | M8 | A | Schwarz | - | Sensorstecker | Buchse gerade | - | PUR | - | - | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | - | - | Ja | |
- | 16.93 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | [Buchse, gerade] Buchse, gerade | Buchse, gerade | 0.5 | - | 1.17 | 0.25 | - | - | 3 | - | 60 | - | IP65 | M8 | A | Schwarz | - | Sensorstecker | Buchse gerade | - | PUR | - | - | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | - | - | - | |
18.95 € | 10 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | [Stecker, gerade] Stecker gerade | 1.5 | - | 1.17 | 0.25 | - | - | 3 | - | 60 | - | IP65 | M8 | A | Schwarz | Kabelende offen | Sensorstecker | Stecker gerade | - | PUR | - | - | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | - | - | - | |||
42.75 € | 5 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | [Stecker, gerade] Stecker gerade | 10 | - | 1.17 | 0.25 | - | - | 3 | - | 60 | - | IP65 | M8 | A | Schwarz | Kabelende offen | Sensorstecker | Stecker gerade | - | PUR | - | - | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | - | - | - | |||
- | 16.80 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Buchse, gerade] Buchse, gerade | Buchse, gerade | 2.5 | - | 1.17 | 0.25 | - | - | 3 | - | 60 | - | IP65 | M8 | A | Schwarz | - | Sensorstecker | Buchse gerade | - | PUR | - | - | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | - | - | - | ||
11.05 € | 17 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | [Stecker, abgewinkelt] Stecker, abgewinkelt | 1.5 | 4.4 | 1.17 | 0.25 | 32 x 0.10 mm | Feste Verlegung -40 - +80 | 3 | 3 | 60 | 60 | IP65/IP68/IP69K | M8 | A | Schwarz | Kabelende offen | Sensorstecker | Stecker gerade | - | PUR | - | - | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | - | M8-Buchse, direktes / freies Ende | - | |||
13.15 € | 14 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | [Stecker, abgewinkelt] Stecker, abgewinkelt | 3 | 4.4 | 1.17 | 0.25 | 32 x 0.10 mm | Feste Verlegung -40 - +80 | 3 | 3 | 60 | 60 | IP65/IP68/IP69K | M8 | A | Schwarz | Kabelende offen | Sensorstecker | Stecker gerade | - | PUR | - | - | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | - | M8-Stecker, gerades / freies Ende | - | |||
15.95 € | 12 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | [Stecker, abgewinkelt] Stecker, abgewinkelt | 5 | 4.4 | 1.17 | 0.25 | 32 x 0.10 mm | Feste Verlegung -40 - +80 | 3 | 3 | 60 | 60 | IP65/IP68/IP69K | M8 | A | Schwarz | Kabelende offen | Sensorstecker | Stecker gerade | - | PUR | - | - | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | - | M8-Buchse, gerades / freies Ende | - | |||
18.32 € | 10 | 7 Arbeitstage | [Buchse, gerade] Buchse, gerade | Buchse, gerade | 0.3 | 4.4 | 1.17 | 0.25 | 32 x 0.10 mm | Feste Verlegung -40 - +80 | 3 | 3 | 60 | 60 | IP65/IP68/IP69K | M8 | A | Schwarz | - | Sensorstecker | Buchse gerade | - | PUR | - | - | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | - | M8-Buchse, gerade / M8-Stecker | - | |||
18.74 € | 10 | 7 Arbeitstage | [Buchse, gerade] Buchse, gerade | Buchse, gerade | 0.6 | 4.4 | 1.17 | 0.25 | 32 x 0.10 mm | Feste Verlegung -40 - +80 | 3 | 3 | 60 | 60 | IP65/IP68/IP69K | M8 | A | Schwarz | - | Sensorstecker | Buchse gerade | - | PUR | - | - | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | - | M8-Buchse gerade / M8-Stecker | - | |||
20.00 € | 10 | 9 Arbeitstage | [Buchse, gerade] Buchse, gerade | Buchse, gerade | 1.5 | 4.4 | 1.17 | 0.25 | 32 x 0.10 mm | Feste Verlegung -40 - +80 | 3 | 3 | 60 | 60 | IP65/IP68/IP69K | M8 | A | Schwarz | - | Sensorstecker | Buchse gerade | - | PUR | - | - | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | - | M8-Buchse, gerade / M8-Stecker | - | |||
22.10 € | 9 | 7 Arbeitstage | [Buchse, gerade] Buchse, gerade | Buchse, gerade | 3 | 4.4 | 1.17 | 0.25 | 32 x 0.10 mm | Feste Verlegung -40 - +80 | 3 | 3 | 60 | 60 | IP65/IP68/IP69K | M8 | A | Schwarz | - | Sensorstecker | Buchse gerade | - | PUR | - | - | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | - | M8-Buchse gerade / M8-Stecker | - | |||
20.00 € | 10 | 7 Arbeitstage | Sockel, rechtwinklig | Buchse, rechtwinklig | 1.5 | 4.4 | 1.17 | 0.25 | 32 x 0.10 mm | Feste Verlegung -40 - +80 | 3 | 3 | 60 | 60 | IP65/IP68/IP69K | M8 | A | Schwarz | - | Sensorstecker | Buchse gerade | - | PUR | - | - | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | - | M8-Buchse, abgewinkelt / M8-Stecker | - | |||
22.10 € | 9 | 7 Arbeitstage | Sockel, rechtwinklig | Buchse, rechtwinklig | 3 | 4.4 | 1.17 | 0.25 | 32 x 0.10 mm | Feste Verlegung -40 - +80 | 3 | 3 | 60 | 60 | IP65/IP68/IP69K | M8 | A | Schwarz | - | Sensorstecker | Buchse gerade | - | PUR | - | - | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | - | M8-Buchse, abgewinkelt / M8-Stecker | - | |||
18.57 € | 10 | 7 Arbeitstage | [Buchse, gerade] Buchse, gerade | Buchse, gerade | 0.3 | - | 1.17 | 0.25 | - | - | 3 | - | 60 | - | IP65 | M12 | A | Schwarz | - | Sensorstecker | Buchse gerade | - | PUR | - | - | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | - | - | - | |||
18.99 € | 10 | 7 Arbeitstage | [Buchse, gerade] Buchse, gerade | Buchse, gerade | 0.6 | - | 1.17 | 0.25 | - | - | 3 | - | 60 | - | IP65 | M12 | A | Schwarz | - | Sensorstecker | Buchse gerade | - | PUR | - | - | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | - | - | - | |||
20.25 € | 9 | 7 Arbeitstage | [Buchse, gerade] Buchse, gerade | Buchse, gerade | 1.5 | - | 1.17 | 0.25 | - | - | 3 | - | 60 | - | IP65 | M12 | A | Schwarz | - | Sensorstecker | Buchse gerade | - | PUR | - | - | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | - | - | - | |||
22.35 € | 9 | 7 Arbeitstage | [Buchse, gerade] Buchse, gerade | Buchse, gerade | 3 | - | 1.17 | 0.25 | - | - | 3 | - | 60 | - | IP65 | M12 | A | Schwarz | - | Sensorstecker | Buchse gerade | - | PUR | - | - | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | - | - | - | |||
18.57 € | 10 | 30 Arbeitstage | Sockel, rechtwinklig | Buchse, rechtwinklig | 0.3 | - | 1.17 | 0.25 | - | - | 3 | - | 60 | - | IP65 | M12 | A | Schwarz | - | Sensorstecker | Buchse, rechtwinklig | - | PUR | - | - | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | - | - | - | |||
18.99 € | 10 | 7 Arbeitstage | Sockel, rechtwinklig | Buchse, rechtwinklig | 0.6 | - | 1.17 | 0.25 | - | - | 3 | - | 60 | - | IP65 | M12 | A | Schwarz | - | Sensorstecker | Buchse, rechtwinklig | - | PUR | - | - | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | - | - | - | |||
20.25 € | 9 | 7 Arbeitstage | Sockel, rechtwinklig | Buchse, rechtwinklig | 1.5 | - | 1.17 | 0.25 | - | - | 3 | - | 60 | - | IP65 | M12 | A | Schwarz | - | Sensorstecker | Buchse, rechtwinklig | - | PUR | - | - | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | - | - | - | |||
22.35 € | 9 | 7 Arbeitstage | Sockel, rechtwinklig | Buchse, rechtwinklig | 3 | - | 1.17 | 0.25 | - | - | 3 | - | 60 | - | IP65 | M12 | A | Schwarz | - | Sensorstecker | Buchse, rechtwinklig | - | PUR | - | - | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | - | - | - | |||
- | 22.35 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | [Buchse, gerade] Buchse, gerade | Buchse, gerade | 5 | - | 1.17 | 0.25 | - | - | 3 | - | 60 | - | IP65 | M8 | A | Schwarz | - | Sensorstecker | Buchse gerade | - | PUR | - | - | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | - | - | - | |
- | 28.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | [Buchse, gerade] Buchse, gerade | Buchse, gerade | 10 | - | 1.17 | 0.25 | - | - | 3 | - | 60 | - | IP65 | M8 | A | Schwarz | - | Sensorstecker | Buchse gerade | - | PUR | - | - | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | - | - | - | |
- | 22.35 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | Sockel, rechtwinklig | Buchse, rechtwinklig | 1 | - | 1.17 | 0.25 | - | - | 3 | - | 24 | - | IP65 | M8 | A | Schwarz | - | Sensorstecker | Buchse gerade | - | PUR | - | - | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | - | - | - | |
27.85 € | 7 | 7 Arbeitstage | Sockel, rechtwinklig | Buchse, rechtwinklig | 3 | - | 1.17 | 0.25 | - | - | 3 | - | 24 | - | IP65 | M12 | A | Schwarz | - | Sensorstecker | Buchse, rechtwinklig | - | PUR | - | - | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | - | - | - | |||
- | 14.56 € | 1 | 8 Arbeitstage | Sockel, rechtwinklig | Buchse, rechtwinklig | 1 | - | 1.17 | 0.25 | - | - | 3 | - | 60 | - | IP65 | M8 | A | Schwarz | - | Sensorstecker | Buchse gerade | - | PUR | - | - | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | - | - | - | ||
- | 14.56 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Buchse, gerade] Buchse, gerade | Buchse, gerade | 1 | - | 1.17 | 0.25 | - | - | 3 | - | 60 | - | IP65 | M8 | A | Schwarz | - | Sensorstecker | Buchse gerade | - | PUR | - | - | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | - | - | - |
Loading...
Inhalt(Stk.) | 1 | Nennstrom(A) | 4 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren)
Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren)
Kabellänge(m)
Kabeldurchmesser(mm)
Außendurchmesser(mm)
Steckerquerschnitt (max.)(mm²)
Kernlayout
Temperaturbereich(°C)
Anzahl der Stifte
Nennstrom (Details)(A)
Nennspannung(V AC)
Nennspannung (Details)(V)
IP-Bewertung
Gewindeart Anschlussseite
Codierung
Kabelfarbe
Anschluss (Komponenten)
Stecker Standard
Steckertyp
Kontaktmaterial
Mantelmaterial
Kontaktfläche
Eigenschaften des Sensor- / Aktorkabels
Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie)
Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) 2
Typ (Sonstiges)
Industrieprodukte
Optionale Eigenschaften