Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Kabellänge (m) | Kabeldurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Steckerquerschnitt (max.) (mm²) | Kernlayout | Temperaturbereich (°C) | Anzahl der Stifte | Nennstrom (A) | Nennstrom (Details) (A) | Nennspannung (V AC) | Nennspannung (Details) (V) | IP-Bewertung | Gewindeart Anschlussseite | Codierung | Kabelfarbe | Anschluss (Komponenten) | Stecker Standard | Steckertyp | Mantelmaterial | Eigenschaften des Sensor- / Aktorkabels | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Typ (Sonstiges) | Industrieprodukte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 17.99 € | 1 | Verfügbar | 20 Arbeitstage | Stecker, gerade | [Sonstige] Magnetstecker Typ A | 0.3 | - | 1.50 | 0.5 | - | - | 3 | 4 | - | 24 | - | IP65 | M12 | A | Schwarz | - | Sensorstecker | Stecker, rechtwinklig | PUR | + LED | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | - | Ja | |
- | 15.68 € | 1 | 7 Arbeitstage | Stecker, gerade | [Sonstige] Magnetstecker Typ A | 0.6 | - | 1.50 | 0.5 | - | - | 3 | 4 | - | 24 | - | IP65 | M12 | A | Schwarz | - | Sensorstecker | Stecker, rechtwinklig | PUR | - | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | - | Ja | ||
- | 20.23 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Magnetstecker Typ A | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Kabelende offen | - | Stecker, rechtwinklig | - | - | - | - | Ja | |
- | 21.29 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Magnetstecker Typ A | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Kabelende offen | - | Stecker, rechtwinklig | - | - | - | - | Ja | |
- | 17.99 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Magnetstecker Typ B/BD | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Kabelende offen | - | Stecker, rechtwinklig | - | - | - | - | Ja | |
- | 19.16 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Magnetstecker Typ B/BD | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Kabelende offen | - | Stecker, rechtwinklig | - | - | - | - | Ja | |
- | 19.16 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Magnetstecker Typ B/BD | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Kabelende offen | - | Stecker, rechtwinklig | - | - | - | - | Ja | |
- | 21.29 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Magnetstecker Typ B/BD | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Kabelende offen | - | Stecker, rechtwinklig | - | - | - | - | Ja | |
- | 17.99 € | 1 | Verfügbar | 20 Arbeitstage | [Sonstige] Magnetstecker Typ B/BD | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Kabelende offen | - | Stecker, rechtwinklig | - | - | - | - | Ja | |
- | 19.16 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Magnetstecker Typ B/BD | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Kabelende offen | - | Stecker, rechtwinklig | - | - | - | - | Ja | |
- | 21.29 € | 1 | Verfügbar | 20 Arbeitstage | [Sonstige] Magnetstecker Typ B/BD | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Kabelende offen | - | Stecker, rechtwinklig | - | - | - | - | Ja | |
- | 17.99 € | 1 | Verfügbar | 20 Arbeitstage | [Sonstige] Magnetstecker Typ A | [Stecker, gerade] Stecker gerade | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | M12 | - | - | - | - | Stecker, rechtwinklig | - | - | - | - | Ja | |
- | 17.99 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Magnetstecker Typ C | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Kabelende offen | - | Stecker, rechtwinklig | - | - | - | - | Ja | |
- | 19.16 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Magnetstecker Typ A | [Stecker, gerade] Stecker gerade | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | M12 | - | - | - | - | Stecker, rechtwinklig | - | - | - | - | Ja | |
- | 22.35 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Stecker, gerade | [Sonstige] Magnetstecker Typ C | 3 | - | 1.50 | 0.5 | - | - | 3 | 4 | - | 24 | - | IP65 | M12 | A | Schwarz | - | Sensorstecker | Stecker, rechtwinklig | PUR | - | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | - | Ja | |
- | 19.16 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Stecker, gerade | [Sonstige] Magnetstecker Typ A | 1 | - | 1.50 | 0.5 | - | - | 3 | 4 | - | 24 | - | IP65 | M12 | A | Schwarz | - | Sensorstecker | Stecker, rechtwinklig | PUR | - | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | - | Ja | |
- | 20.23 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Magnetstecker Typ A | [Stecker, gerade] Stecker gerade | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | M12 | - | - | - | - | Stecker, rechtwinklig | - | - | - | - | Ja | |
- | 26.77 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Stecker, gerade | [Sonstige] Magnetstecker Typ A | 5 | - | 1.50 | 0.5 | - | - | 3 | 4 | - | 24 | - | IP65 | M12 | - | Schwarz | - | Sensorstecker | Stecker, rechtwinklig | PUR | - | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | - | Ja | |
43.20 € | 5 | 43 Arbeitstage | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | [Stecker, gerade] Stecker gerade | 10 | - | 1.27 | 0.34 | - | - | 3 | 4 | - | 250 | - | IP65 | M12 | A | Schwarz | Kabelende offen | Sensorstecker | Stecker gerade | PUR | - | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | - | - | |||
- | 19.16 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Sockel, rechtwinklig | Buchse, rechtwinklig | 2 | - | 1.27 | 0.34 | - | - | 3 | 4 | - | 250 | - | IP65 | M12 | A | Schwarz | - | Sensorstecker | Buchse, rechtwinklig | PUR | - | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | - | Ja | |
- | 23.41 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | [Buchse, gerade] Buchse, gerade | Buchse, gerade | 6 | - | 1.27 | 0.34 | - | - | 3 | 4 | - | 250 | - | IP65 | M12 | A | Schwarz | - | Sensorstecker | Buchse gerade | PUR | - | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | - | Ja | |
- | 22.35 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | [Buchse, gerade] Buchse, gerade | Buchse, gerade | 5 | - | 1.17 | 0.25 | - | - | 3 | 4 | - | 60 | - | IP65 | M8 | A | Schwarz | - | Sensorstecker | Buchse gerade | PUR | - | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | - | - | |
- | 16.93 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | [Buchse, gerade] Buchse, gerade | Buchse, gerade | 0.6 | - | 1.17 | 0.25 | - | - | 3 | 4 | - | 60 | - | IP65 | M8 | A | Schwarz | - | Sensorstecker | Buchse gerade | PUR | - | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | - | - | |
- | 19.16 € | 1 | Verfügbar | 20 Arbeitstage | [Buchse, gerade] Buchse, gerade | Buchse, gerade | 2 | - | 1.17 | 0.25 | - | - | 3 | 4 | - | 60 | - | IP65 | M8 | A | Schwarz | - | Sensorstecker | Buchse gerade | PUR | - | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | - | - | |
- | 22.35 € | 1 | Verfügbar | 20 Arbeitstage | [Buchse, gerade] Buchse, gerade | Buchse, gerade | 5 | - | 1.17 | 0.25 | - | - | 3 | 4 | - | 60 | - | IP65 | M8 | A | Schwarz | - | Sensorstecker | Buchse gerade | PUR | - | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | - | - | |
- | 16.93 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Sockel, rechtwinklig | Buchse, rechtwinklig | 0.6 | - | 1.17 | 0.25 | - | - | 3 | 4 | - | 60 | - | IP65 | M8 | A | Schwarz | - | Sensorstecker | Buchse gerade | PUR | - | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | - | - | |
- | 23.41 € | 1 | Verfügbar | 20 Arbeitstage | Sockel, rechtwinklig | Buchse, rechtwinklig | 1 | - | 1.05 | 0.34 | - | - | 3 | 4 | - | 24 | - | IP65 | M12 | A | Orange | - | Sensorstecker | Buchse, rechtwinklig | PUR | - | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | - | Ja | |
- | 26.77 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Sockel, rechtwinklig | Buchse, rechtwinklig | 2 | - | 1.05 | 0.34 | - | - | 3 | 4 | - | 24 | - | IP65 | M12 | A | Orange | - | Sensorstecker | Buchse, rechtwinklig | PUR | - | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | - | Ja | |
- | 27.85 € | 1 | Verfügbar | 21 Arbeitstage | Sockel, rechtwinklig | Buchse, rechtwinklig | 3 | - | 1.05 | 0.34 | - | - | 3 | 4 | - | 24 | - | IP65 | M12 | A | Orange | - | Sensorstecker | Buchse, rechtwinklig | PUR | - | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | - | Ja | |
- | 31.07 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Sockel, rechtwinklig | Buchse, rechtwinklig | 5 | - | 1.05 | 0.34 | - | - | 3 | 4 | - | 24 | - | IP65 | M12 | A | Orange | - | Sensorstecker | Buchse, rechtwinklig | PUR | - | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | - | Ja | |
19.76 € | 10 | 43 Arbeitstage | [Buchse, gerade] Buchse, gerade | Buchse, gerade | 0.6 | - | 1.27 | 0.34 | - | - | 3 | 4 | - | 250 | - | IP65 | M12 | A | Schwarz | - | Sensorstecker | Buchse gerade | PUR | - | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | - | Ja | |||
21.20 € | 9 | 43 Arbeitstage | [Buchse, gerade] Buchse, gerade | Buchse, gerade | 1.5 | - | 1.27 | 0.34 | - | - | 3 | 4 | - | 250 | - | IP65 | M12 | A | Schwarz | - | Sensorstecker | Buchse gerade | PUR | - | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | - | Ja | |||
19.76 € | 10 | 43 Arbeitstage | Sockel, rechtwinklig | Buchse, rechtwinklig | 0.6 | - | 1.27 | 0.34 | - | - | 3 | 4 | - | 250 | - | IP65 | M12 | A | Schwarz | - | Sensorstecker | Buchse, rechtwinklig | PUR | - | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | - | Ja | |||
23.60 € | 8 | 43 Arbeitstage | Sockel, rechtwinklig | Buchse, rechtwinklig | 3 | - | 1.27 | 0.34 | - | - | 3 | 4 | - | 250 | - | IP65 | M12 | A | Schwarz | - | Sensorstecker | Buchse, rechtwinklig | PUR | - | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | - | Ja | |||
29.05 € | 7 | 43 Arbeitstage | Sockel, rechtwinklig | Buchse, rechtwinklig | 3 | - | 1.27 | 0.34 | - | - | 3 | 4 | - | 24 | - | IP65 | M12 | A | Schwarz | - | Sensorstecker | Buchse, rechtwinklig | PUR | - | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | - | Ja | |||
18.57 € | 10 | 7 Arbeitstage | Stecker, gerade | Buchse, gerade | 0.3 | - | 1.17 | 0.25 | - | - | 3 | 4 | - | 60 | - | IP65 | M12, M8 | A | Schwarz | - | Sensorstecker | Buchse gerade | PUR | - | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | - | - | |||
18.99 € | 10 | 7 Arbeitstage | [Buchse, gerade] Buchse, gerade | Buchse, gerade | 0.6 | - | 1.17 | 0.25 | - | - | 3 | 4 | - | 60 | - | IP65 | M8 | A | Schwarz | - | Sensorstecker | Buchse gerade | PUR | - | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | - | - | |||
20.25 € | 9 | 7 Arbeitstage | [Buchse, gerade] Buchse, gerade | Buchse, gerade | 1.5 | - | 1.17 | 0.25 | - | - | 3 | 4 | - | 60 | - | IP65 | M8 | A | Schwarz | - | Sensorstecker | Buchse gerade | PUR | - | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | - | - | |||
22.35 € | 9 | 7 Arbeitstage | [Buchse, gerade] Buchse, gerade | Buchse, gerade | 3 | - | 1.17 | 0.25 | - | - | 3 | 4 | - | 60 | - | IP65 | M8 | A | Schwarz | - | Sensorstecker | Buchse gerade | PUR | - | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | - | - | |||
18.57 € | 10 | 7 Arbeitstage | Sockel, rechtwinklig | Buchse, rechtwinklig | 0.3 | - | 1.17 | 0.25 | - | - | 3 | 4 | - | 60 | - | IP65 | M8 | A | Schwarz | - | Sensorstecker | Buchse gerade | PUR | - | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | - | - | |||
18.99 € | 10 | 7 Arbeitstage | Sockel, rechtwinklig | Buchse, rechtwinklig | 0.6 | - | 1.17 | 0.25 | - | - | 3 | 4 | - | 60 | - | IP65 | M8 | A | Schwarz | - | Sensorstecker | Buchse gerade | PUR | - | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | - | - | |||
20.25 € | 9 | 7 Arbeitstage | Sockel, rechtwinklig | Buchse, rechtwinklig | 1.5 | - | 1.17 | 0.25 | - | - | 3 | 4 | - | 60 | - | IP65 | M8 | A | Schwarz | - | Sensorstecker | Buchse gerade | PUR | - | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | - | - | |||
22.35 € | 9 | 7 Arbeitstage | Sockel, rechtwinklig | Buchse, rechtwinklig | 3 | - | 1.17 | 0.25 | - | - | 3 | 4 | - | 60 | - | IP65 | M8 | A | Schwarz | - | Sensorstecker | Buchse gerade | PUR | - | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | - | - | |||
20.80 € | 9 | 30 Arbeitstage | Sockel, rechtwinklig | Buchse, rechtwinklig | 1.5 | 4/4 | 1.27 | 0.34 | 42 x 0.10 mm | Feste Installation -40 - +80 | 3 | 4 | 4 | 250 | 250 | IP65/IP68/IP69K | M12 | A | Schwarz | - | Sensorstecker | Buchse, rechtwinklig | PUR | - | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | M12-Buchse, abgewinkelt / M12-Stecker | - | |||
16.85 € | 11 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | [Stecker, gerade] Stecker gerade | 1.5 | - | 1.27 | 0.34 | - | - | 3 | 4 | - | 250 | - | IP65 | M12 | A | Schwarz | Kabelende offen | Sensorstecker | Stecker gerade | PUR | - | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | - | - | |||
- | 17.99 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | [Buchse, gerade] Buchse, gerade | Buchse, gerade | 1 | - | 1.17 | 0.25 | - | - | 3 | 4 | - | 60 | - | IP65 | M8 | A | Schwarz | - | Sensorstecker | Buchse gerade | PUR | - | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | - | - | |
- | 23.41 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | [Buchse, gerade] Buchse, gerade | Buchse, gerade | 5 | - | 1.27 | 0.34 | - | - | 3 | 4 | - | 250 | - | IP65 | M12 | A | Schwarz | - | Sensorstecker | Buchse gerade | PUR | - | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | - | Ja | |
- | 10.56 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | [Stecker, gerade] Stecker gerade | 2 | - | 1.26 | 0.34 | - | - | 3 | 4 | - | 250 | - | IP65 | M12 | A | Schwarz | Kabelende offen | Sensorstecker | Stecker gerade | PVC | - | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | - | Ja | |
14.20 € | 13 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | [Stecker, gerade] Stecker gerade | 5 | - | 1.26 | 0.34 | - | - | 3 | 4 | - | 250 | - | IP65 | M12 | A | Schwarz | Kabelende offen | Sensorstecker | Stecker gerade | PVC | - | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | - | Ja | |||
- | 30.00 € | 1 | Verfügbar | 29 Arbeitstage | Sockel, rechtwinklig | Buchse, rechtwinklig | 10 | - | 1.27 | 0.34 | - | - | 3 | 4 | - | 250 | - | IP65 | M12 | A | Schwarz | - | Sensorstecker | Buchse, rechtwinklig | PUR | - | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | - | Ja | |
- | 19.16 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | [Buchse, gerade] Buchse, gerade | Buchse, gerade | 2 | - | 1.27 | 0.34 | - | - | 3 | 4 | - | 250 | - | IP65 | M12 | A | Schwarz | - | Sensorstecker | Buchse gerade | PUR | - | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | - | Ja | |
- | 26.77 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | [Buchse, gerade] Buchse, gerade | Buchse, gerade | 10 | - | 1.27 | 0.34 | - | - | 3 | 4 | - | 250 | - | IP65 | M12 | A | Schwarz | - | Sensorstecker | Buchse gerade | PUR | - | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | - | Ja | |
- | 23.41 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Sockel, rechtwinklig | Buchse, rechtwinklig | 5 | - | 1.27 | 0.34 | - | - | 3 | 4 | - | 250 | - | IP65 | M12 | A | Schwarz | - | Sensorstecker | Buchse, rechtwinklig | PUR | - | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | - | Ja | |
- | 23.41 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Sockel, rechtwinklig | Buchse, rechtwinklig | 2 | - | 1.27 | 0.34 | - | - | 3 | 4 | - | 24 | - | IP65 | M12 | A | Schwarz | - | Sensorstecker | Buchse, rechtwinklig | PUR | - | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | - | Ja | |
26.00 € | 7 | 7 Arbeitstage | Sockel, rechtwinklig | Buchse, rechtwinklig | 1.5 | - | 1.17 | 0.25 | - | - | 3 | 4 | - | 24 | - | IP65 | M8 | A | Schwarz | - | Sensorstecker | Buchse gerade | PUR | - | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | - | - | |||
- | 27.85 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Sockel, rechtwinklig | Buchse, rechtwinklig | 5 | - | 1.27 | 0.34 | - | - | 3 | 4 | - | 24 | - | IP65 | M12 | A | Schwarz | - | Sensorstecker | Buchse, rechtwinklig | PUR | - | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | - | Ja | |
- | 17.99 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | [Buchse, gerade] Buchse, gerade | Buchse, gerade | 1 | - | 1.27 | 0.34 | - | - | 3 | 4 | - | 250 | - | IP65 | M12 | A | Schwarz | - | Sensorstecker | Buchse gerade | PUR | - | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | - | Ja | |
- | 19.16 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | [Buchse, gerade] Buchse, gerade | Buchse, gerade | 2 | - | 1.17 | 0.25 | - | - | 3 | 4 | - | 60 | - | IP65 | M8 | A | Schwarz | - | Sensorstecker | Buchse gerade | PUR | - | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | - | - |
Loading...
Inhalt(Stk.) | 1 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren)
Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren)
Kabellänge(m)
Kabeldurchmesser(mm)
Außendurchmesser(mm)
Steckerquerschnitt (max.)(mm²)
Kernlayout
Temperaturbereich(°C)
Anzahl der Stifte
Nennstrom(A)
Nennstrom (Details)(A)
Nennspannung(V AC)
Nennspannung (Details)(V)
IP-Bewertung
Gewindeart Anschlussseite
Codierung
Kabelfarbe
Anschluss (Komponenten)
Stecker Standard
Steckertyp
Mantelmaterial
Eigenschaften des Sensor- / Aktorkabels
Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie)
Typ (Sonstiges)
Industrieprodukte
Optionale Eigenschaften