Bauelementreihenklemme - PTME

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3035686
3035697
3035698
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

7.77 €

50 75 Arbeitstage

7.77 €

50 21 Arbeitstage

7.77 €

50 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Grau AWG 20 - 8 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.50 - 10
Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.50 - 6 Inhalt(pc(s)) 50 Anzahl der Zeilen 1
Produktgröße (Länge)(mm) 100.8 Produktgröße (Breite)(mm) 8.2 Abisolierlänge(mm) 12(max.)
Anschluss (Komponenten) Steckanschluss Steckverbindertyp (Kategorie) Serielles Terminal

Technischer Support