• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Durchgangsklemme UK 3-MVSTB

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3002076
3002335
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Pins
(Pol)
AWG Klemmbreite
(mm)
Steckerquerschnitt (fest)
(mm²)
Steckerquerschnitt (flexibel)
(mm²)
Nennspannung
(V)
Nennstrom
(A)
Anzahl der Zeilen Produktgröße (Breite)
(mm)
Abisolierlänge
(mm)
Entflammbarkeitsklasse Anschluss (Komponenten) Steckverbindertyp (Kategorie) Dämmaterial

2.49 €

100 7 Arbeitstage 224 - 125.10.2 - 40.2 - 2.52501215.18(max.)V2Plug & ClipDurchgangsklemmePA

1.43 €

150 7 Arbeitstage --------5.08-----

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Grau Inhalt(pc(s)) 50 Industrieprodukte Ja

Technischer Support