Gehäuse MSTBHK

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1765030

Teilenummer
1765030
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

10.78 €

50 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 10 Farbe Grün AWG 24 - 12
Steckerquerschnitt(mm²) 0.2 - 2.5 Inhalt(pc(s)) 50 Kontaktabstand(mm) 5.08
Nennspannung(V) 320 Nennstrom(A) 12 Anzahl der Zeilen 1
Stifte pro Reihe 10 Produktgröße (Höhe)(mm) 29.10 Produktgröße (Länge)(mm) 27.70
Produktgröße (Breite)(mm) 52.30 Abisolierlänge(mm) 7.00(max.) Anschluss (Komponenten) Stecker
Steckverbindereigenschaften + TS35 Montagefüße Steckertyp Stecker, montiert Steckverbindertyp (Kategorie) Wire-to-Board
Kontaktmaterial Verzinnt Stiftleisten-Typ (Kategorie) Pin-Gehäuse - Kabel Serie (Steckverbinder) MSTBHK
Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Gehäuse MSTBHK, die Teilenummer ist 1765030.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1765030.

Technischer Support