• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Hochstromklemme UKH 150

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3247035
3247060
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Produktgröße (Höhe)
(mm)

34.75 €

10 auf Anfrage Grau111

-

10 auf Anfrage Schwarz-Gelb107.3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 2 Klemmbreite(mm) 31 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 35 - 150
Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 50 - 150 Inhalt(pc(s)) 10 Nennspannung(V) 1000
Nennstrom(A) 309 Anzahl der Zeilen 1 Entflammbarkeitsklasse V0
Anschluss (Komponenten) Schrauben Steckverbindertyp (Kategorie) Hochleistungsanschluss Industrieprodukte Ja

Technischer Support