Schutzleiter-Doppelstockklemme PTTB 4

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3211854

Teilenummer
3211854
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

7.11 €

50 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 4 Farbe Grün-Gelb AWG 24 - 12
Klemmbreite(mm) 6.2 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.2 - 6 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.2 - 4
Inhalt(pc(s)) 1 Anzahl der Zeilen 2 Produktgröße (Höhe)(mm) 47.5
Produktgröße (Länge)(mm) 83.5 Produktgröße (Breite)(mm) 6.2 Abisolierlänge(mm) 10-12
Entflammbarkeitsklasse V0 Anschluss (Komponenten) Schnellverbinder Steckverbindertyp (Kategorie) Dualport-PG-Terminal
Dämmaterial PA Industrieprodukte Nein

Sie befinden sich auf der Seite für Schutzleiter-Doppelstockklemme PTTB 4, die Teilenummer ist 3211854.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3211854.

Technischer Support