• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

N-Trennklemme UTN

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3245011
3245037
3245053
3245066
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Pins
(Pol)
AWG Klemmbreite
(mm)
Steckerquerschnitt (fest)
(mm²)
Steckerquerschnitt (flexibel)
(mm²)
Verschmutzungsgrad Inhalt
(pc(s))
Nennspannung
(V)
Nennspannung (Details)
(V)
Nennstrom
(A)
Nennstrom (Details)
(A)
Produktgröße (Höhe)
(mm)
Produktgröße (Breite)
(mm)
Abisolierlänge
(mm)
Entflammbarkeitsklasse Anschluss (Komponenten) Dämmaterial Industrieprodukte

2.66 €

100 7 Arbeitstage 226 - 125.20.14 - 40.14 - 4-1250250242447.55.29(max.)V0Schrauben-Nein

2.97 €

100 7 Arbeitstage 124 - 88.20.2 - 100.2 - 10-1400400414147.58.210(max.)V0Schrauben-Nein

5.30 €

50 7 Arbeitstage 210 - 412.26 - 256 - 16350400-76-49.912.212(max.)V2SchraubenPAJa

7.62 €

50 7 Arbeitstage 218 - 2150.75 - 350.75 - 35-50400-110-49.81516(max.)V2Plug & Clip-Ja

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Blau Anzahl der Zeilen 1 Produktgröße (Länge)(mm) 55
Steckverbindertyp (Kategorie) N Terminal

Technischer Support