Messwandler-Trennklemme USST

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3070310
3070311
3070312
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Pins
(Pol)
AWG Klemmbreite
(mm)
Steckerquerschnitt (fest)
(mm²)
Steckerquerschnitt (flexibel)
(mm²)
Nennspannung
(V)
Nennstrom
(A)
Produktgröße (Höhe)
(mm)
Produktgröße (Länge)
(mm)
Produktgröße (Breite)
(mm)
Entflammbarkeitsklasse Steckverbindertyp (Kategorie) Dämmaterial Industrieprodukte

10.69 €

50 7 Arbeitstage 224 - 108.20.2 - 100.2 - 65004152828.2V0N TerminalPAJa

10.67 €

50 7 Arbeitstage -24 - 8-0.20 - 100.20 - 6------Sensor Offset N Klemme--

10.69 €

50 7 Arbeitstage 224 - 108.20.2 - 100.2 - 65004152828.2V0N TerminalPAJa

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Grau Inhalt(pc(s)) 50 Anzahl der Zeilen 1
Abisolierlänge(mm) 12(max.) Anschluss (Komponenten) Schrauben

Technischer Support