• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Bussystem-Einbausteckverbinder SACCBP, M12, B-codiert, Hinterwand- / Schraubmontage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1534342
1534355
1534368
1534371
1534504
1534517
1534520
1534533
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kabellänge
(m)
Außendurchmesser
(mm)
Steckerquerschnitt
(mm²)
Anzahl der Stifte

46.41 €

4 84 Arbeitstage 0.52.550.252

48.42 €

4 84 Arbeitstage 12.550.252

52.85 €

4 84 Arbeitstage 22.550.252

66.11 €

3 84 Arbeitstage 52.550.252

46.41 €

4 84 Arbeitstage 0.5-0.225

48.52 €

4 84 Arbeitstage 1-0.225

53.33 €

4 84 Arbeitstage 2-0.225

67.11 €

3 56 Arbeitstage 5-0.225

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) Kabel, offenes Ende Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) Stecker, eingebaut Inhalt(Stk.) 1
Temperaturbereich(°C) -40 - +85 Nennstrom(A) 4 Nennspannung (Details)(V) 60
IP-Bewertung IP67 Gewindeart Anschlussseite M12 Codierung B
Kabelfarbe PUR Anschluss (Komponenten) Kabelende offen Stecker Standard Busverbinder
Steckertyp Stecker Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) Eingebauter Anschluss für Sensor / Aktor Verbindungsrichtung Montiert

Technischer Support