• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Bussystem-Einbausteckverbinder SACCEC, Buchse M12, B-kodiert, Vorderwand- / Schraubmontage, mit Buskabel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1519574
1525597
1525607
1525610
1529742
1529755
1529768
1529771
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kabellänge
(m)
Außendurchmesser
(mm)
Steckerquerschnitt
(mm²)
Anzahl der Stifte

52.85 €

4 72 Arbeitstage 22.550.252

46.41 €

4 72 Arbeitstage 0.52.550.252

48.42 €

4 72 Arbeitstage 12.550.252

66.11 €

3 72 Arbeitstage 52.550.252

46.41 €

4 58 Arbeitstage 0.5-0.225

48.52 €

4 58 Arbeitstage 1-0.225

53.33 €

4 58 Arbeitstage 2-0.225

66.90 €

3 58 Arbeitstage 5-0.225

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) Kabel, offenes Ende Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) Steckdose, eingebaut Inhalt(Stk.) 1
Nennstrom(A) 4 Nennspannung (Details)(V) 60 IP-Bewertung IP67
Gewindeart Anschlussseite M12 Codierung B Anschluss (Komponenten) Kabelende offen
Stecker Standard Sensorstecker Steckertyp Steckdose Mantelmaterial PUR
Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) Eingebauter Anschluss für Sensor / Aktor Verbindungsrichtung Eingebaut

Technischer Support