Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1410723 |
1410724 |
1410726 |
1410727 |
1410728 |
1410729 |
1410730 |
1410731 |
1410732 |
1410733 |
1410734 |
1410735 |
1414995 |
1415007 |
1415026 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kabeldurchmesser (mm) | Kabellänge (m) | Max. Temperatur (°C) | Anzahl der Stifte | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.58 € | 10 | auf Anfrage | 4.8 | 1.50 | +85 | 2 | 8 | 48 | |||
21.95 € | 9 | auf Anfrage | 4.8 | 3 | +85 | 2 | 8 | 48 | |||
26.45 € | 7 | auf Anfrage | 4.8 | 5 | +85 | 2 | 8 | 48 | |||
37.70 € | 5 | auf Anfrage | 4.8 | 10 | +85 | 2 | 8 | 48 | |||
20.08 € | 10 | auf Anfrage | 4.8 | 1.50 | +85 | 2 | 8 | 24 | |||
23.45 € | 8 | auf Anfrage | 4.8 | 3 | +85 | 2 | 8 | 24 | |||
27.95 € | 7 | auf Anfrage | 4.8 | 5 | +85 | 2 | 8 | 24 | |||
39.20 € | 5 | auf Anfrage | 4.8 | 10 | +85 | 2 | 8 | 24 | |||
21.53 € | 9 | auf Anfrage | 4.8 | 1.50 | +85 | 2 | 3 | 24 | |||
24.90 € | 8 | 75 Arbeitstage | 4.8 | 3 | +85 | 2 | 3 | 24 | |||
29.40 € | 7 | auf Anfrage | 4.8 | 5 | +85 | 2 | 3 | 24 | |||
40.65 € | 5 | auf Anfrage | 4.8 | 10 | +85 | 2 | 3 | 24 | |||
22.08 € | 9 | 75 Arbeitstage | 5.2 | 1.50 | +80 | 3 | 8 | 48 | |||
25.48 € | 8 | 75 Arbeitstage | 5.7 | 1.50 | +80 | 4 | 8 | 48 | |||
38.25 € | 5 | 75 Arbeitstage | 6.5 | 1.50 | +80 | 6 | 8 | 48 |
Loading...
Steckerform | Gerade | Außendurchmesser(mm) | 1.69 | Inhalt(Stk.) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Querschnitt (Sensor- / Aktorverkabelung)(mm²) | 0.75 | Min. Temperatur(°C) | -20 | IP-Bewertung | IP67 |
Kabelfarbe | Schwarz | Codierung | A | Mantelmaterial | PUR |
Kontaktmaterial | Vernickelt | Anschluss (Komponenten) | Kabelende offen | Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Kabel, offenes Ende |
Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | DEUTSCH DT06 | Stecker Standard | DEUTSCH | Steckertyp | Steckdose |
Dichtungstyp | Einrasten | Eigenschaften des Sensor- / Aktorkabels | Halogen frei | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kabeldurchmesser(mm)
Kabellänge(m)
Max. Temperatur(°C)
Anzahl der Stifte
Nennstrom(A)
Nennspannung(V)
Optionale Eigenschaften