Rundkabel VIP-CAB-FLK20 / FR

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2900141

Teilenummer
2900141
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

98.60 €

2 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Steckerform Rechtwinklig Kabellänge(m) 1.50 Inhalt(Stk.) 1
Querschnitt (Sensor- / Aktorverkabelung)(mm²) 0.14 Max. Temperatur(°C) +50 Min. Temperatur(°C) -20
Anzahl der Stifte 20 Nennstrom(A) 1 Nennspannung(V) 60
Anschluss (Komponenten) Kabelende offen Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) Kabel, offenes Ende Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) Randverbinder
Stecker Standard Sensorstecker Steckertyp Randverbinder Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt)

Sie befinden sich auf der Seite für Rundkabel VIP-CAB-FLK20 / FR, die Teilenummer ist 2900141.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2900141.

Technischer Support