Kunststoffkabelmarker - KMK + ES

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1005253

Teilenummer
1005253
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1.37 €

200 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Klar Inhalt(Rollen) 100 Länge des Schreibbereichs(mm) 29
Breite des Schreibbereichs(mm) 8 Max. Temperatur(°C) +80 Min. Temperatur(°C) -40
Kabelkennungstyp (Kategorie) Abzeichen Material Polyethylen (PE) Befestigungsart Kabelbinder
Serie (Kabelmarkierer) KMK Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Kunststoffkabelmarker - KMK + ES, die Teilenummer ist 1005253.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1005253.

Technischer Support