• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Schildchenmatte, für Siemens Schaltgeräteserie SIRIUS 3R【10 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

0807740

Teilenummer
0807740
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

94.11 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Weiß Inhalt(Rollen) 10 Länge des Schreibbereichs(mm) 20
Breite des Schreibbereichs(mm) 7 Anzahl der Marker 400 Etiketten pro Blatt 40
Max. Temperatur(°C) +80 Min. Temperatur(°C) -40 Kabelkennungstyp (Kategorie) Gerätekennzeichnung
Material Acrylnitril-Butadien-Styrol Befestigungsart Klemme Serie (Kabelmarkierer) SS
Geeignet für Serien Siemens SIRIUS 3R Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Schildchenmatte, für Siemens Schaltgeräteserie SIRIUS 3R, die Teilenummer ist 0807740.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0807740.

Technischer Support