Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
0829255 |
0829260 |
0829268 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Länge des Schreibbereichs (mm) | Breite des Schreibbereichs (mm) | Anzahl der Marker | Etiketten pro Blatt | Geeignet für Serien | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.96 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 10 | 9.80 | 130 | 13 | Universeller Einsatz | ||
39.20 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 9 Arbeitstage | 10 | 6.60 | 200 | 20 | Universeller Einsatz | ||
36.96 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | - | - | 120 | 12 | Wago-Terminals |
Loading...
Farbe | Weiß | Inhalt(Rollen) | 10 | Max. Temperatur(°C) | +80 |
---|---|---|---|---|---|
Min. Temperatur(°C) | -30 | Kabelkennungstyp (Kategorie) | Klemmenbeschriftung | Kabelmarkierungsfunktionen | Silikonfrei |
Material | PVC | Befestigungsart | Klemme | Serie (Kabelmarkierer) | US |
Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge des Schreibbereichs(mm)
Breite des Schreibbereichs(mm)
Anzahl der Marker
Etiketten pro Blatt
Geeignet für Serien
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften