Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
0801505 |
0830340 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Länge des Schreibbereichs (mm) | Breite des Schreibbereichs (mm) | Anzahl der Marker | Etiketten pro Blatt | Max. Temperatur (°C) | Min. Temperatur (°C) | Kabelkennungstyp (Kategorie) | Kabelmarkierungsfunktionen | Material | Befestigungsart | Serie (Kabelmarkierer) | Geeignet für Serien | Typ (Sonstiges) | Industrieprodukte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69.45 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 9 Arbeitstage | Weiß | 30 | 5 | 240 | 24 | +120 | -40 | Gerätekennzeichnung | Silikonfrei | Polycarbonat (PC) | Klemme | UCT | Geräte und Apparate | - | Ja | ||
82.77 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 9 Arbeitstage | Gelb | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | unbeschriftet | - |
Loading...
Inhalt(Rollen) | 10 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Länge des Schreibbereichs(mm)
Breite des Schreibbereichs(mm)
Anzahl der Marker
Etiketten pro Blatt
Max. Temperatur(°C)
Min. Temperatur(°C)
Kabelkennungstyp (Kategorie)
Kabelmarkierungsfunktionen
Material
Befestigungsart
Serie (Kabelmarkierer)
Geeignet für Serien
Typ (Sonstiges)
Industrieprodukte
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften