• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Schildchenadapter CARRIER-TM【25 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

0828282

Teilenummer
0828282
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

98.59 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Grau Inhalt(Rollen) 25 Länge des Schreibbereichs(mm) 300
Breite des Schreibbereichs(mm) 10.50 Max. Temperatur(°C) +105 Min. Temperatur(°C) -40
Kabelkennungstyp (Kategorie) Abzeichen Kabelmarkierungsfunktionen rastet in serielle Klemmen ein Material PVC
Befestigungsart zum Aufschieben Serie (Kabelmarkierer) CARRIER Geeignet für Serien Phoenix Contact ZB
Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Schildchenadapter CARRIER-TM, die Teilenummer ist 0828282.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0828282.

Technischer Support