Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
0827451 |
0827452 |
0827454 |
0829365 |
0829366 |
0829530 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Inhalt (Rollen) | Länge des Schreibbereichs (mm) | Breite des Schreibbereichs (mm) | Kabelkennungstyp (Kategorie) | Kabelmarkierungsfunktionen | Befestigungsart | Geeignet für Serien | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62.73 € | 80 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | Schwarz | 80 | 27 | 15 | Gerätekennzeichnung | UL94 Entflammbarkeitsklasse | zum Aufschieben | - | ||
38.57 € | 40 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Schwarz | 40 | 49 | 15 | Gerätekennzeichnung | Snap-In-Abzeichen | Klemme | 22mm Schalter | |
29.12 € | 30 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | Schwarz | 30 | 60 | 30 | Gerätekennzeichnung | Snap-In-Abzeichen | Klemme | 22mm Schalter | ||
13.75 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Schwarz | 10 | 85.60 | 54 | Gerätekennzeichnung | Snap-In-Abzeichen | Klemme | 22mm Schalter | |
140.04 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | Grau | 25 | 1000 | 15 | Abzeichen | UL94 Entflammbarkeitsklasse | zum Aufschieben | Phoenix Contact EMP-AL | ||
134.44 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | Klar | 25 | 1000 | 15 | Abzeichen | UL94 Entflammbarkeitsklasse | zum Aufschieben | Phoenix Contact EMP-AL |
Loading...
Max. Temperatur(°C) | +105 | Min. Temperatur(°C) | -40 | Material | PVC |
---|---|---|---|---|---|
Serie (Kabelmarkierer) | CARRIER | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Inhalt(Rollen)
Länge des Schreibbereichs(mm)
Breite des Schreibbereichs(mm)
Kabelkennungstyp (Kategorie)
Kabelmarkierungsfunktionen
Befestigungsart
Geeignet für Serien
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften