Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
0828984 |
0828985 |
0828986 |
0828987 |
0828988 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite des Schreibbereichs (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
39.20 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 8 | ||
39.20 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 12.50 | ||
39.64 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 15 | ||
38.08 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 18 | ||
42.56 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 27 |
Loading...
Farbe | Schwarz | Inhalt(Rollen) | 50 | Länge des Schreibbereichs(mm) | 27 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Temperatur(°C) | +105 | Min. Temperatur(°C) | -40 | Kabelkennungstyp (Kategorie) | Abzeichen |
Kabelmarkierungsfunktionen | Snap-In-Abzeichen | Material | PVC | Befestigungsart | Klemme |
Serie (Kabelmarkierer) | CARRIER | Geeignet für Serien | 22mm Schalter | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite des Schreibbereichs(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften