Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
0808587 |
0808626:0001 |
0808642 |
0808671:0001 |
0808710 |
0808749:0001 |
0808781 |
0808804:0001 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Beschriftung | Zubehörtyp (Steckverbinder) | Kompatibel mit (Details) | Typ (Sonstiges) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Unbedruckt | - | Klemmenbreite 4,2 mm | Unbedruckt | |
1.04 € | 180 | 7 Arbeitstage | 1-10 | - | Klemmenbreite 4,2 / 8 mm | Seriennummer | |||
- | 1.01 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Unbedruckt | Beschriftungsstreifen | Klemmenbreite 5,2 / 8 mm | Unbedruckt | |
1.04 € | 180 | 7 Arbeitstage | 1-10 | - | Klemmenbreite 5,2 mm | Seriennummer | |||
- | 1.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Unbedruckt | Beschriftungsstreifen | Klemmenbreite 6,2 / 8 mm | Unbedruckt | |
1.04 € | 180 | 7 Arbeitstage | 1-10 | Beschriftungsstreifen | Klemmenbreite 6,2 / 8 mm | Seriennummer | |||
- | 1.01 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Unbedruckt | Beschriftungsstreifen | Klemmenbreite 8,2 mm | Unbedruckt | |
1.04 € | 180 | 7 Arbeitstage | 1-10 | Beschriftungsstreifen | Klemmenbreite 8,2 / 8 mm | Seriennummer |
Loading...
Farbe | Weiß | Inhalt(Rollen) | 1 | Material | Kunststoff |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Beschriftung
Zubehörtyp (Steckverbinder)
Kompatibel mit (Details)
Typ (Sonstiges)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften