Etikett, hochflexibel EMLF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

0800550

Teilenummer
0800550
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

391.04 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Gelb Inhalt(Rollen) 1 Länge des Schreibbereichs(mm) 110
Breite des Schreibbereichs(mm) 110 Produktgröße (Länge)(m) 40 Produktgröße (Breite)(cm) 11
Max. Temperatur(°C) +150 Min. Temperatur(°C) -40 Kabelkennungstyp (Kategorie) Gerätekennzeichnung
Kabelmarkierungsfunktionen Druckbar Material Polyamid Befestigungsart Klebstoff
Serie (Kabelmarkierer) EMLF Geeignet für Serien Universeller Einsatz

Sie befinden sich auf der Seite für Etikett, hochflexibel EMLF, die Teilenummer ist 0800550.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0800550.

Technischer Support