Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
0800705 |
0803663 |
0803676 |
0803689 |
0803702 |
0807096 |
0811516 |
5032138 |
5032170 |
5032280 |
5032293 |
5032329 |
5032332 |
5032361 |
5032374 |
5032387 |
5032400 |
5032497 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Länge des Schreibbereichs (mm) | Breite des Schreibbereichs (mm) | Anzahl der Marker | Etiketten pro Blatt | Kabelmarkierungsfunktionen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 140.04 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | Gelb | 11 | 19 | 1680 | 168 | Silikonfrei | ||
- | 145.65 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 34 Arbeitstage | Weiß | 9 | 15 | 2900 | 290 | Silikonfrei | ||
- | 117.64 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | Silberfarben | 12.50 | 27 | 1260 | 126 | Silikonfrei | ||
- | 117.64 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | Silberfarben | 18 | 27 | 840 | 84 | Silikonfrei | ||
- | 117.64 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | Silberfarben | 8 | 27 | 1920 | 192 | Silikonfrei | ||
- | 147.05 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Gelb | 6 | 16 | 4050 | 405 | Silikonfrei | |
- | 156.85 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | Gelb | 10 | 26 | 1620 | 162 | Silikonfrei | ||
17.26 € | 20 | 7 Arbeitstage | Gelb | 8 | 20 | 2240 | 224 | Silikonfrei | ||||
17.26 € | 20 | 7 Arbeitstage | Gelb | 8 | 18 | 2880 | 288 | Silikonfrei | ||||
17.26 € | 20 | 7 Arbeitstage | Weiß | 8 | 20 | 2240 | 224 | Silikonfrei | ||||
17.26 € | 20 | 33 Arbeitstage | Weiß | 6 | 18 | 3960 | 396 | Silikonfrei | ||||
17.26 € | 20 | 33 Arbeitstage | Weiß | 8 | 18 | 2880 | 288 | Silikonfrei | ||||
22.74 € | 10 | 33 Arbeitstage | Weiß | 8 | 25 | 2240 | 224 | Silikonfrei | ||||
24.86 € | 10 | 33 Arbeitstage | Weiß | 12 | 12 | 2730 | 273 | Silikonfrei | ||||
22.74 € | 10 | 7 Arbeitstage | Weiß | 12 | 25 | 1470 | 147 | Silikonfrei | ||||
23.75 € | 10 | 33 Arbeitstage | Weiß | 12 | 50 | 630 | 63 | Silikonfrei | ||||
25.30 € | 10 | 33 Arbeitstage | Weiß | 34 | 64 | 210 | 21 | - | ||||
17.26 € | 20 | 7 Arbeitstage | Gelb | 9 | 15 | 2900 | 290 | Silikonfrei |
Loading...
Inhalt(Rollen) | 10 | Max. Temperatur(°C) | +80 | Min. Temperatur(°C) | -40 |
---|---|---|---|---|---|
Kabelkennungstyp (Kategorie) | Gerätekennzeichnung | Material | Polyester | Befestigungsart | Klebstoff |
Serie (Kabelmarkierer) | BMKL | Geeignet für Serien | Universeller Einsatz | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Länge des Schreibbereichs(mm)
Breite des Schreibbereichs(mm)
Anzahl der Marker
Etiketten pro Blatt
Kabelmarkierungsfunktionen
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften