• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Gewebeetikettenbogen BMK

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
5031388
5031605
5031676
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Länge des Schreibbereichs
(mm)
Breite des Schreibbereichs
(mm)
Anzahl der Marker Etiketten pro Blatt

12.89 €

20 7 Arbeitstage 8202700270

12.89 €

20 28 Arbeitstage 9153240324

12.89 €

20 28 Arbeitstage 113888088

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Gelb Inhalt(Rollen) 10 Max. Temperatur(°C) +80
Min. Temperatur(°C) -40 Kabelkennungstyp (Kategorie) Gerätekennzeichnung Kabelmarkierungsfunktionen Druckbar
Material Polyester Befestigungsart Klebstoff Serie (Kabelmarkierer) BMK
Geeignet für Serien Universeller Einsatz Industrieprodukte Ja

Technischer Support