• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Geräte-Kennzeichnungsschild

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2833631
2833644
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Produktgröße (Länge)
(m)
Produktgröße (Breite)
(cm)
Kompatibel mit (Details) Geeignet für Serien

0.19 €

940 7 Arbeitstage 615PR1 / PR2-BSP-BuchsePhoenix Contact PR2-BSP Serie

0.19 €

940 auf Anfrage 925PR2-BSC-BuchsePhoenix Contact PR2-BSC Serie

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Weiß Inhalt(Rollen) 1 Beschreibung Typenschild
Material Kunststoff Relaistyp (Kategorie) Etikett Relaisfunktionen ohne Etikett
Typ (Sonstiges) Typenschild

Technischer Support