Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
0801471 |
0801477 |
0801489 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Länge des Schreibbereichs (mm) | Breite des Schreibbereichs (mm) | Anzahl der Marker | Etiketten pro Blatt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73.93 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 20 | 9 | 240 | 24 | ||
73.93 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 20 | 8 | 240 | 24 | ||
67.20 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 21 | 8 | 180 | 18 |
Loading...
Farbe | Weiß | Inhalt(Rollen) | 10 | Max. Temperatur(°C) | +120 |
---|---|---|---|---|---|
Min. Temperatur(°C) | -40 | Kabelkennungstyp (Kategorie) | Gerätekennzeichnung | Kabelmarkierungsfunktionen | Druckbar |
Material | Polycarbonat (PC) | Befestigungsart | Klemme | Serie (Kabelmarkierer) | UCT |
Geeignet für Serien | Geräte und Apparate | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge des Schreibbereichs(mm)
Breite des Schreibbereichs(mm)
Anzahl der Marker
Etiketten pro Blatt
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften