Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
0806628 |
0806631 |
0806877 |
0806880 |
0806893 |
0806903 |
0806916 |
0806929 |
0806932 |
0806945 |
0806958 |
0806961 |
0806990 |
0807009 |
0815208 |
0815282 |
0815292 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Länge des Schreibbereichs (mm) | Breite des Schreibbereichs (mm) | Anzahl der Marker | Etiketten pro Blatt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
312.60 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 28 Arbeitstage | Silberfarben | 22 | 22 | 320 | 32 | ||
312.60 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 29 Arbeitstage | Silberfarben | 60 | 12 | 210 | 21 | ||
312.60 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 29 Arbeitstage | Silberfarben | 27 | 8 | 660 | 66 | ||
312.60 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 28 Arbeitstage | Silberfarben | 27 | 12.50 | 420 | 42 | ||
312.60 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | Silberfarben | 27 | 18 | 300 | 30 | ||
312.60 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 28 Arbeitstage | Silberfarben | 27 | 27 | 180 | 18 | ||
312.60 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 28 Arbeitstage | Weiß | 17 | 12 | 750 | 75 | ||
312.60 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 29 Arbeitstage | Weiß | 22 | 12 | 600 | 60 | ||
312.60 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 28 Arbeitstage | Weiß | 13 | 9 | 1200 | 120 | ||
312.60 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 9 Arbeitstage | Weiß | 20 | 8 | 880 | 88 | ||
312.60 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 29 Arbeitstage | Weiß | 25 | 26 | 90 | 9 | ||
312.60 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 9 Arbeitstage | Weiß | 60 | 30 | 90 | 9 | ||
319.33 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 4 Arbeitstage | Weiß | 20 | 7 | 1000 | 100 | ||
312.60 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 29 Arbeitstage | Silberfarben | 45 | 14 | 260 | 26 | ||
312.60 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 29 Arbeitstage | Weiß | 27 | 18 | 300 | 30 | ||
312.60 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 28 Arbeitstage | Weiß | 45 | 14 | 260 | 26 | ||
312.60 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 28 Arbeitstage | Weiß | 60 | 30 | 90 | 9 |
Loading...
Inhalt(Rollen) | 10 | Max. Temperatur(°C) | +120 | Min. Temperatur(°C) | -40 |
---|---|---|---|---|---|
Kabelkennungstyp (Kategorie) | Gerätekennzeichnung | Kabelmarkierungsfunktionen | Halogen frei | Material | Acrylnitril-Butadien-Styrol |
Befestigungsart | Klebstoff | Serie (Kabelmarkierer) | GPE | Geeignet für Serien | Universeller Einsatz |
Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Länge des Schreibbereichs(mm)
Breite des Schreibbereichs(mm)
Anzahl der Marker
Etiketten pro Blatt
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften