Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
0828706 |
0828709 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite des Schreibbereichs (mm) | Anzahl der Marker | Etiketten pro Blatt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.41 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 15 | 40 | 4 | |
23.52 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 30 | 30 | 3 |
Loading...
Farbe | Weiß | Inhalt(Rollen) | 10 | Länge des Schreibbereichs(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Temperatur(°C) | +120 | Min. Temperatur(°C) | -40 | Kabelkennungstyp (Kategorie) | Gerätekennzeichnung |
Kabelmarkierungsfunktionen | Druckbar | Material | Polycarbonat (PC) | Befestigungsart | Klemme |
Serie (Kabelmarkierer) | UC | Geeignet für Serien | Geräte und Apparate | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite des Schreibbereichs(mm)
Anzahl der Marker
Etiketten pro Blatt
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften