Schaltschrankmarker SSMK

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
5032439
5032442
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Länge des Schreibbereichs
(mm)
Breite des Schreibbereichs
(mm)

7.10 €

50 21 Arbeitstage 5614

7.99 €

50 9 Arbeitstage 9226

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Inhalt(Rollen) 50 Max. Temperatur(°C) +115 Min. Temperatur(°C) -40
Kabelkennungstyp (Kategorie) Gerätekennzeichnung Material Polycarbonat (PC) Befestigungsart Schraube
Serie (Kabelmarkierer) SSMK Geeignet für Serien Universeller Einsatz Industrieprodukte Ja

Technischer Support