Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
0806644 |
0812007 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Inhalt (Rollen) | Länge des Schreibbereichs (mm) | Breite des Schreibbereichs (mm) | Geeignet für Außendurchmesser (max.) (mm) | Geeignet für Außendurchmesser (min.) (mm) | Kabelkennungstyp (Kategorie) | Industrieprodukte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
184.87 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | Klar | 100 | 65 | 19 | - | - | Abzeichen | Ja | ||
136.17 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | Silberfarben | 1 | 44 | 9.6 | 63 | 1 | Etikett | - |
Loading...
Material | Edelstahl | Befestigungsart | Kabelbinder | Serie (Kabelmarkierer) | KMV |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Inhalt(Rollen)
Länge des Schreibbereichs(mm)
Breite des Schreibbereichs(mm)
Geeignet für Außendurchmesser (max.)(mm)
Geeignet für Außendurchmesser (min.)(mm)
Kabelkennungstyp (Kategorie)
Industrieprodukte
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften