• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Kabelmarkerträger PAB

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1013261
1013957
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Länge des Schreibbereichs
(mm)

0.54 €

400 7 Arbeitstage 30

0.40 €

600 7 Arbeitstage 23

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Klar Inhalt(Rollen) 200 Breite des Schreibbereichs(mm) 4
Max. Temperatur(°C) +80 Min. Temperatur(°C) -40 Kabelkennungstyp (Kategorie) Abzeichen
Kabelmarkierungsfunktionen Silikonfrei Material PVC Befestigungsart Kabelbinder
Serie (Kabelmarkierer) PAB Industrieprodukte Ja

Technischer Support