Zeichenträger mit Kabelbinder

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1005208
1005211
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Länge des Schreibbereichs
(mm)
Breite des Schreibbereichs
(mm)
Geeignet für Außendurchmesser (max.)
(mm)
Geeignet für Außendurchmesser (min.)
(mm)
Kompatibel mit (Details) Typ (Sonstiges)

1.34 €

200 7 Arbeitstage 2982510Kabeldurchmesser 10 -25 mm²Schriftfeld: 29 x 8 mm

2.13 €

100 7 Arbeitstage 2510381616 -38 mm²Schriftfeld: 40 x 17 mm

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Klar Inhalt(Rollen) 1 Beschriftung ESL-Beschriftungsstreifen
Max. Temperatur(°C) +80 Min. Temperatur(°C) 40 Kabelkennungstyp (Kategorie) Abzeichen mit Kabelbinder
Kabelmarkierungsfunktionen Halogen frei Material Polyethylen (PE) Befestigungsart Kabelbinder
Geeignet für Serien Universeller Einsatz

Technischer Support