Übergabebaustein, mit Messerleiste Bauform F

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

289-436

Teilenummer
289-436
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

173.65 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 48 Höhe(mm) 39 Breite(mm) 128
Tiefe/Länge(mm) 85 Inhalt(Stk.) 1 Anschluss (Komponenten) Zugfeder
Serie (Wago Transfermodule) CAGE CLAMP® Serie 236 Passend für DIN 41612 Stecker Transfermodul Funktionen vertikale Ausrichtung
Übertragungsmodultyp (Kategorie) Transfermodul

Sie befinden sich auf der Seite für Übergabebaustein, mit Messerleiste Bauform F, die Teilenummer ist 289-436.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 289-436.

Technischer Support