Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
289-611 |
289-613 |
289-614 |
289-615 |
289-616 |
289-617 |
289-618 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins (Pol) | Höhe (mm) | Breite (mm) | Serie (Wago Transfermodule) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.64 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 10 | 48 | 35 | CAGE CLAMP® Serie 236 | |
46.60 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 16 | 48 | 45 | CAGE CLAMP® Serie 236 | |
58.53 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 20 | 62 | 47 | CAGE CLAMP® Serie 237 | |
69.37 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 26 | 62 | 55 | CAGE CLAMP® Serie 237 | |
82.77 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 34 | 62 | 65 | CAGE CLAMP® Serie 237 | |
89.32 € | 1 | Verfügbar | 24 Arbeitstage | 40 | 62 | 74 | CAGE CLAMP® Serie 237 | |
106.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 50 | 62 | 88 | CAGE CLAMP® Serie 237 |
Loading...
Tiefe/Länge(mm) | 85 | Inhalt(Stk.) | 1 | Max. Querschnitt(mm²) | 2.5 |
---|---|---|---|---|---|
Min. Querschnitt(mm²) | 0.08 | Min. Temperatur(°C) | -20 | Max. Temperatur(°C) | +55 |
Betriebsstrom(A) | 1 | Betriebsspannung | 125 V AC/DC | Anschluss (Komponenten) | Zugfeder |
Transfermodul Funktionen | TS 35 Buchse | Übertragungsmodultyp (Kategorie) | Transfermodul |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
Höhe(mm)
Breite(mm)
Serie (Wago Transfermodule)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften