• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Gruppenschildträger【50 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2009-163

Teilenummer
2009-163
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

45.52 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kompatible Serie 2009 Farbe Grau Kompatibel mit Serien (Wago) 2009
Inhalt(Stk.) 50 Produktgröße (Länge)(m) 12.2 Produktgröße (Höhe)(mm) 45
Gewicht(g) 2.02 Art des Zubehörs Etikettenhalter Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Gruppenschildträger, die Teilenummer ist 2009-163.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2009-163.

Technischer Support