Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2002-477
Kompatible Serie | 2002 | Farbe | Hellgrau | Inhalt(Stk.) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Produktgröße (Länge)(mm) | 35.1 | Serie (Wago serielles Terminal Zubehör) | 2002 | Gewicht(g) | 4.4 |
Art des Zubehörs | Versetzte Steckbrücke | Industrieprodukte | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Schachtelbrücker, passend zu Reihenklemmen der Serien 2002 und 2003, die Teilenummer ist 2002-477.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2002-477.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften