Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
756-9207/060-000 |
756-9208/060-000 |
756-9401/060-000 |
756-9501/060-000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennspannung (V) | Anzahl der Stifte (RJ) | Codierung | Industrieprodukte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.01 € | 1 | 6 Arbeitstage | 125 | 5 | A | - | ||
56.01 € | 1 | 6 Arbeitstage | 125 | 5 | A | - | ||
56.01 € | 1 | 8 Arbeitstage | 125 | 5 | B | Ja | ||
48.17 € | 1 | 8 Arbeitstage | 250 | 4 | D | Ja |
Loading...
Nennstrom(A) | 4 | Verbindungsrichtung | Gerade | Inhalt(Stk.) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Gewindeart Anschlussseite | M12 | Anschluss (Komponenten) | Federkraftklemme | Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Stecker gerade |
Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Anpassbar | Stecker Standard | Sensorstecker | Steckertyp | Stecker |
Dichtungstyp | Anschraubbar | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Sensor- / Aktor-Stecker |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennspannung(V)
Anzahl der Stifte (RJ)
Codierung
Industrieprodukte
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften