Abschluss- und Zwischenplatte 780【100 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

780-317

Teilenummer
780-317
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

54.89 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Orange Kompatible Serie 780 Inhalt(Stk.) 100
Kompatibel mit Serien (Wago) 780 Produktgröße (Höhe)(mm) 43.5 Produktgröße (Länge)(mm) 1.5
Gewicht(g) 4.02 Zubehörtyp (serielle Anschlüsse) Anschlussfeld / Trenner Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Abschluss- und Zwischenplatte 780, die Teilenummer ist 780-317.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 780-317.

Technischer Support