Zwillings-Aderendhülse 1 x 1 mm² x 12 mm Teilisoliert【500 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

216-542

Teilenummer
216-542
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

69.45 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Insulation material Polypropylen Farbe rot Inhalt(Stk.) 500
Gewicht(g) 0.17 Industrieprodukte Ja AWG max. 18
Querschnitt (pro Pin / Ader) 1 Abisolierlänge(mm) 12 Gewicht(g) 0.17
Anzahl der Ableitungen Zwillings-Aderendhülse Kontaktmaterial Elektrolytkupfer, verzinnt Länderfarbcode DIN
Isolierungsart Teilisoliert

Sie befinden sich auf der Seite für Zwillings-Aderendhülse 1 x 1 mm² x 12 mm Teilisoliert, die Teilenummer ist 216-542.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 216-542.

Technischer Support