Teilenummer
|
---|
733-202/032-000 |
733-205/033-000 |
733-206/033-000 |
733-207/033-000 |
733-210/034-000 |
733-212/034-000 |
733-335/010-000 |
733-336/010-000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Pinform | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Inhalt (Stk.) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Querschnitt (max.) (mm²) | Min. Querschnitt (mm²) | AWG max. | AWG (min.) | Kontaktabstand (mm) | Gesamtzahl der Pins | Pins pro Reihe | Gehäusematerial | Anschluss (Komponenten) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
240.88 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 29 Arbeitstage | Rechteckig | 6 | 160 | 100 | 11.8 | 20.3 | 7.5 | 0.5 | 0.08 | 20 | 28 | 2.50 | 2 | 2 | Polyamid | Federkraftklemme | ||
207.27 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | Rechteckig | 6 | 160 | 50 | 11.8 | 20.3 | 15 | 0.5 | 0.08 | 20 | 28 | 2.50 | 5 | 5 | Polyamid | Federkraftklemme | ||
532.21 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | Rechteckig | 6 | 160 | 100 | 11.8 | 20.3 | 17.5 | 0.5 | 0.08 | 20 | 28 | 2.50 | 6 | 6 | Polyamid | Federkraftklemme | ||
592.72 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | Rechteckig | 6 | 160 | 100 | 11.8 | 20.3 | 20 | 0.5 | 0.08 | 20 | 28 | 2.50 | 7 | 7 | Polyamid | Federkraftklemme | ||
341.73 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 29 Arbeitstage | Rechteckig | 6 | 160 | 50 | 11.8 | 20.3 | 27.5 | 0.5 | 0.08 | 20 | 28 | 2.50 | 10 | 10 | Polyamid | Federkraftklemme | ||
201.67 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | Rechteckig | 6 | 160 | 25 | 11.8 | 20.3 | 32.5 | 0.5 | 0.08 | 20 | 28 | 2.50 | 12 | 12 | Polyamid | Federkraftklemme | ||
693.56 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 4 Arbeitstage | - | 4 | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | - | |||
839.21 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 4 Arbeitstage | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | - |
Loading...
Verbindungsrichtung | Gerade | Max. Temperatur(°C) | +100 | Min. Temperatur(°C) | -60 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Reihen | 1 | Kontaktmaterial | Kathodenkupfer | Farbe | Hellgrau |
Stiftleisten-Typ (Kategorie) | Stiftleiste (Standard) | Steckertyp | Stecker | Kontaktfläche des Steckers | Verzinnt |
Anschlüsse | Wire-to-Board | Serie (Steckverbinder) | 2092 | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Pinform
Nennstrom(A)
Nennspannung(V)
Inhalt(Stk.)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Querschnitt (max.)(mm²)
Min. Querschnitt(mm²)
AWG max.
AWG (min.)
Kontaktabstand(mm)
Gesamtzahl der Pins
Pins pro Reihe
Gehäusematerial
Anschluss (Komponenten)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften