2-Leiter-quer schaltbare Klemme【20 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

282-811

Teilenummer
282-811
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

136.17 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 74 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 1 Inhalt(Stk.) 20 Produktgröße (Höhe)(mm) 37.50
Produktgröße (Breite)(mm) 8 Klemmbreite(mm) 8 Abisolierlänge (max.)(mm) 13
Abisolierlänge (min.)(mm) 12 Nennstrom(A) 30 Nennspannung(V) 500
Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.2 Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 6 Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.2
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 6 AWG (min.) 24 AWG (max.) 10
Anzahl der Zeilen 1 Pins pro Reihe 2 Verschmutzungsgrad 3
Farbe Grau Steckverbindertyp (Kategorie) N Terminal Aufbau L
Anschluss (Komponenten) Zugfeder Steckverbindereigenschaften + Testoption Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für 2-Leiter-quer schaltbare Klemme, die Teilenummer ist 282-811.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 282-811.

Technischer Support