Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
264-721 |
264-724 |
264-726 |
264-731 |
264-734 |
264-736 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Inhalt (Stk.) | Nennspannung (Details) (V) | Verschmutzungsgrad | Kompatibel mit (Details) | Typ (Sonstiges) | Farbe | Aufbau | Verbindung | Industrieprodukte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.85 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 1 | 800 | - | TS 15 | 4-adrige Durchgangsklemme | Grau | L | CAGE CLAMP® | - | ||
2.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 1 | 800 | - | TS 15 | 4-adrige Durchgangsklemme | Blau | N | CAGE CLAMP® | - | ||
128.84 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 100 | - | 3 | - | - | Orange | - | - | Ja | ||
1.85 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 1 | 800 | - | TS 35 | 4-adrige Durchgangsklemme | Grau | L | CAGE CLAMP® | - | ||
2.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 1 | 800 | - | TS 35 | 4-adrige Durchgangsklemme | Blau | N | CAGE CLAMP® | - | ||
128.84 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 100 | - | 3 | - | - | Orange | - | - | Ja |
Loading...
Anzahl der Pins(Pol) | 1 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 24.50 | Produktgröße (Breite)(mm) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Klemmbreite(mm) | 10 | Abisolierlänge (max.)(mm) | 9 | Abisolierlänge (min.)(mm) | 8 |
Nennstrom(A) | 24 | Nennspannung(V) | 800 | Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.08 |
Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 2.50 | Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.08 | Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 2.5 |
AWG (min.) | 28 | AWG (max.) | 14 | Anzahl der Zeilen | 1 |
Pins pro Reihe | 4 | Steckverbindertyp (Kategorie) | Durchgangsklemme | Anschluss (Komponenten) | Zugfeder |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Inhalt(Stk.)
Nennspannung (Details)(V)
Verschmutzungsgrad
Kompatibel mit (Details)
Typ (Sonstiges)
Farbe
Aufbau
Verbindung
Industrieprodukte
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften