Baustein zum Selbstbestücken, Schienenmontierbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

289-102

Teilenummer
289-102
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

21.29 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Inhalt(Stk.) 1 Produktgröße (Tiefe)(mm) 62.5 Produktgröße (Höhe)(mm) 32
Produktgröße (Breite)(mm) 42.5 Betriebsstrom(A) 3 Betriebsspannung 250 V (AC/DC)
Querschnitt (min.)(mm²) 0.08 Querschnitt (max.)(mm²) 2.5 Min. Temperatur(°C) -25
Max. Temperatur(°C) +40 Anschluss (Komponenten) Zugfeder Verbindung CAGE CLAMP® Serie 236
Übertragungsmodultyp (Kategorie) Transfermodul Modulmerkmale übertragen Selbstmontage

Sie befinden sich auf der Seite für Baustein zum Selbstbestücken, Schienenmontierbar, die Teilenummer ist 289-102.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 289-102.

Technischer Support