Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
280-940/281-410 |
280-940/281-411 |
280-942/281-488 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins (Pol) | Steckverbindereigenschaften | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
530.17 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 1 | + 1 Diode | |
501.75 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 1 | + 1 Diode | |
577.03 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 2 | + 2 Dioden |
Loading...
Inhalt(Stk.) | 50 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 58.50 | Produktgröße (Breite)(mm) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Klemmbreite(mm) | 5 | Abisolierlänge (max.)(mm) | 9 | Abisolierlänge (min.)(mm) | 8 |
Nennstrom(A) | 0.5 | Nennspannung(V) | 250 | Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.08 |
Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 2.50 | Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.08 | Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 2.5 |
AWG (min.) | 28 | AWG (max.) | 14 | Anzahl der Zeilen | 2 |
Pins pro Reihe | 2 | Farbe | Grau | Steckverbindertyp (Kategorie) | Dual Port Diodenanschluss |
Aufbau | L | Anschluss (Komponenten) | Zugfeder | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
Steckverbindereigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften