Messerleiste SEK

Messerleiste SEK
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
09 18 506 6324
09 18 510 6904
09 18 514 6323
09 18 516 6323
09 18 550 6904
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Verbindungsrichtung Höhe
(mm)
Länge
(mm)
Breite
(mm)
Anzahl der Stifte Gesamtzahl der Stifte Stifte pro Reihe Paarungszyklen Steckverbindereigenschaften Steckerausrichtung Gehäusematerial
-

1.53 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Gerade11.88.915.4662-niedriger TypSenkrecht (zur Leiterplatte)PA
-

2.05 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Gerade28.658.545.410105250+ langer VerriegelungshebelSenkrecht (zur Leiterplatte)PBTB nach UL94V0

2.37 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Winkel12.211.825.614147250-Parallel (zur Leiterplatte)PBTB nach UL94V0

2.05 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Winkel12.211.828.116168250-Parallel (zur Leiterplatte)PBTB nach UL94V0
-

5.01 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Gerade28.658.596.2505025250+ langer VerriegelungshebelSenkrecht (zur Leiterplatte)PBTB nach UL94V0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zulässiger Strom(A) 2 Zulässige Spannung(V) 500 Kontaktabstand(mm) 2.54
Anzahl der Zeilen 2 Stiftlänge(mm) 2,9 Max. Temperatur(°C) +125
Min. Temperatur(°C) -55 Inhalt(pc(s)) 1 Farbe Grau
Anschluss (Komponenten) Drucken Kontaktfläche Vergoldet Normen / Zertifizierungszeichen IEC 60603-13
Kontaktmaterial Kupferlegierung Material (Einzelheiten) PBTB nach UL 94VO Standard Steckertyp Mehrpoliger Stecker
Steckverbindertyp (Kategorie) Randverbinder (Stifte)

Technischer Support