Federleiste SEK

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

09 18 534 6813

Teilenummer
09 18 534 6813
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

2.37 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zulässiger Strom(A) 2 Zulässige Spannung(V) 500 Verbindungsrichtung Gerade
Höhe(mm) 14.5 Länge(mm) 6.1 Breite(mm) 47.8
Kontaktabstand(mm) 2.54 Anzahl der Stifte 34 Gesamtzahl der Stifte 34
Stifte pro Reihe 17 Anzahl der Zeilen 2 Max. Temperatur(°C) +125
Min. Temperatur(°C) -55 Inhalt(pc(s)) 1 Farbe Grau
Anschluss (Komponenten) Cut & Clip Kontaktfläche Vergoldet Steckerausrichtung Senkrecht (zur Leiterplatte)
Normen / Zertifizierungszeichen IEC 60603-13 Kontaktmaterial Kupferlegierung Gehäusematerial PA
Material (Einzelheiten) PBTB nach UL 94VO Standard Steckertyp Randverbinder Steckverbindertyp (Kategorie) Randverbinder (Buchse)

Sie befinden sich auf der Seite für Federleiste SEK, die Teilenummer ist 09 18 534 6813.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 09 18 534 6813.

Technischer Support