Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
09 04 132 6921
Teilenummer
|
---|
09 04 132 6921 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | |
---|---|---|---|---|---|
5.23 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage |
Loading...
Zulässiger Strom(A) | 6 | Zulässige Spannung(V) | 1550 | Verbindungsrichtung | Winkel |
---|---|---|---|---|---|
Höhe(mm) | 17.72 | Länge(mm) | 10.9 | Breite(mm) | 93.95 |
Kontaktabstand(mm) | 5.08 | Anzahl der Stifte | 32 | Gesamtzahl der Stifte | 32 |
Stifte pro Reihe | 16 | Anzahl der Zeilen | 2 | Max. Temperatur(°C) | +125 |
Min. Temperatur(°C) | -55 | Inhalt(pc(s)) | 1 | Farbe | Grau |
Aufbau | (a+c) | Steckverbindereigenschaften | + Ummantelung | Anschluss (Komponenten) | |
Kontaktfläche | Vergoldet | DIN-Norm (Stecker) | D | Steckerausrichtung | Parallel (zur Leiterplatte) |
Normen / Zertifizierungszeichen | DIN 41612 | Kontaktmaterial | Kupferlegierung | Gehäusematerial | PBTB nach UL94V0 |
Typ (Sonstiges) | Abgewinkelter Lötstift | Steckertyp | Mehrpoliger Stecker | Steckverbindertyp (Kategorie) | Randverbinder (Stifte) |
Sie befinden sich auf der Seite für Messerleiste - Bauform D abgewinkelter Lötstift, die Teilenummer ist 09 04 132 6921.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 09 04 132 6921.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften