Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
09 16 024 3001 |
09 16 024 3101 |
09 16 042 3001 |
09 16 042 3101 |
09 16 072 3001 |
09 16 072 3101 |
09 16 108 3001 |
09 16 108 3101 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Stifte | Gesamtzahl der Stifte | Farbe | Typ (Sonstiges) | Steckverbindertyp (Kategorie) | Größe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.55 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 24 + PE | 24 + PE | Gun grey | Stifteinsatz | Pin-Einsatz | 6 B | ||
24.48 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 24 | 24 + PE | Grau | Steckdoseneinsatz | Sockeleinsatz | 6 B | ||
26.77 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 42 | 42 + PE | Grau | Stifteinsatz | Pin-Einsatz | 10 B | ||
26.77 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 42 | 42 + PE | Grau | Steckdoseneinsatz | Sockeleinsatz | 10 B | ||
27.85 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 72 | 72 + PE | Grau | Stifteinsatz | Pin-Einsatz | 16 B | ||
27.85 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 72 | 72 + PE | Grau | Steckdoseneinsatz | Sockeleinsatz | 16 B | ||
30.00 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 108 + PE | 108 + PE | Grau | Stifteinsatz | Pin-Einsatz | 24 B | ||
32.15 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 108 | 108 + PE | Grau | Steckdoseneinsatz | Sockeleinsatz | 24 B |
Loading...
Zulässige Spannung(V) | 250 | Max. Temperatur(°C) | +125 | Min. Temperatur(°C) | -40 |
---|---|---|---|---|---|
Kernquerschnitt (max.)(mm²) | 2.5 | Kernquerschnitt (min.)(mm²) | 0.14 | Kernverbinder(mm²) | 14 -2.5 mm |
Prüfstrom(A) | 10 | Verschmutzungsgrad | 3 | Steckzyklen (Betätigungen) | ≥ 500 |
Temperaturbereich(°C) | -40 - +125 | Anschluss (Komponenten) | Crimp | Verbindung | Crimp |
Leitender Kontakt (PE) | Ja | Serie (Han-Steckverbinder) | Han® DD |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Stifte
Gesamtzahl der Stifte
Farbe
Typ (Sonstiges)
Steckverbindertyp (Kategorie)
Größe
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften