Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
09 21 007 3031 |
09 21 007 3131 |
09 21 015 3001 |
09 21 015 3101 |
09 21 025 3001 |
09 21 025 3101 |
09 21 040 3001 |
09 21 040 3101 |
09 21 064 3001 |
09 21 064 3101 |
09 36 008 3001 |
09 36 008 3101 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Stifte | Gesamtzahl der Stifte | Typ (Sonstiges) | Steckverbindertyp (Kategorie) | Größe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.84 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 7 + PE | 7 + PE | Stifteinsatz | Pin-Einsatz | 3 A | ||
6.28 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 7 | 7 + PE | Steckdoseneinsatz | Sockeleinsatz | 3 A | ||
15.87 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 15 | 15 + PE | Stifteinsatz | Pin-Einsatz | 10 A | ||
16.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 15 | 15 + PE | Steckdoseneinsatz | Sockeleinsatz | 10 A | ||
17.99 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 25 | 25 + PE | Stifteinsatz | Pin-Einsatz | 16 A | ||
17.99 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 25 | 25 + PE | Steckdoseneinsatz | Sockeleinsatz | 16 A | ||
20.23 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 40 | 40 + PE | Stifteinsatz | Pin-Einsatz | 16 B | ||
20.23 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 40 | 40 + PE | Steckdoseneinsatz | Sockeleinsatz | 16 B | ||
21.29 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 64 | 64 + PE | Stifteinsatz | Pin-Einsatz | 24 B | ||
21.29 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 64 | 64 + PE | Steckdoseneinsatz | Sockeleinsatz | 24 B | ||
7.88 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 8 | 8 + PE | Stifteinsatz | Pin-Einsatz | 3 A | ||
8.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 8 | 8 + PE | Steckdoseneinsatz | Sockeleinsatz | 3 A |
Loading...
Zulässige Spannung(V) | 250 | Max. Temperatur(°C) | +125 | Min. Temperatur(°C) | -40 |
---|---|---|---|---|---|
Kernquerschnitt (max.)(mm²) | 2.5 | Kernquerschnitt (min.)(mm²) | 0.14 | Kernverbinder(mm²) | 0.14 -2.5 |
Prüfstrom(A) | 10 | Verschmutzungsgrad | 3 | Steckzyklen (Betätigungen) | ≥ 500 |
Temperaturbereich(°C) | -40 - +125 | Farbe | Grau | Anschluss (Komponenten) | Crimp |
Verbindung | Crimp | Leitender Kontakt (PE) | Ja | Serie (Han-Steckverbinder) | Han® D |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Stifte
Gesamtzahl der Stifte
Typ (Sonstiges)
Steckverbindertyp (Kategorie)
Größe
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften